No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822933204

AVENTICS™ Accionamientos de cremallera, Serie TRR 0822933204

1.136,68 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TRR-DA-063-0090

Diámetro
63 mm
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorio
émbolo doble con cremallera
tamaño de construcción
TRR-63
Diámetro de eje
25 mm
Par de giro teórico con
6,3 bar
Tolerancia del ángulo de giro
0° / +5°
Dirección de giro
girando a la izquierda
Máx. juego (radial)
1 °
Par de giro teórico
29 Nm
Amortiguación
neumático
Amortiguación
regulable
Ángulo de amortiguación
49 °
Carrera/10° ángulo de giro
3.5 mm
Ángulo de giro min.
0 °
Ángulo de giro max.
90 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione mín.
-2 °
Tolerancia en posición 0° sin presión máx.
2 °
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C

Características

  • Par de apriete 5 ... 111 Nm
  • Ángulo de rotación 90 ... 360°
  • doble pistón con cremallera
  • Amortiguación neumática regulable
  • Opcionalmente con un ángulo de giro regulable

Documentos y dibujos