AVENTICS-0822932206

AVENTICS™ Accionamientos de cremallera, Serie TRR 0822932206

1.040,01 €
CANT.:

Descripción del producto

TRR-DA-050-0360

Diámetro
50 mm
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorio
émbolo doble con cremallera
tamaño de construcción
TRR-50
Diámetro de eje
22 mm
Par de giro teórico con
6,3 bar
Tolerancia del ángulo de giro
0° / +6°
Dirección de giro
girando a la izquierda
Máx. juego (radial)
1.3 °
Par de giro teórico
14 Nm
Amortiguación
neumático
Amortiguación
regulable
Ángulo de amortiguación
65 °
Carrera/10° ángulo de giro
2.6 mm
Ángulo de giro min.
0 °
Ángulo de giro max.
360 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione mín.
-3 °
Tolerancia en posición 0° sin presión máx.
3 °
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C

Características

  • Par de apriete 5 ... 111 Nm
  • Ángulo de rotación 90 ... 360°
  • doble pistón con cremallera
  • Amortiguación neumática regulable
  • Opcionalmente con un ángulo de giro regulable

Documentos y dibujos