No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822494201

AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie KPZ 0822494201

115,54 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

KPZ-SA-040-0010-002122411000000-B

Normas
NFE 49004
Ø del émbolo
40 mm
Carrera
10 mm
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
43 N
Fuerza de émbolo durante extracción
749 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1.3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 1/8
Rosca del vástago de émbolo
M10x1,25
Energía de choque
0.705 J
Peso 0 mm de carrera
0.347 kg
Peso +10 mm de carrera
0.04 kg
Carrera máx.
25 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C

Características

  • Según NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 500 mm
  • Con ranura integrada del sensor
  • Opcional: a través del vástago del pistón (hueco), no giratorio (a través del vástago del pistón o la placa frontal), variante multiposición, resistente al calor, ATEX

Documentos y dibujos