AVENTICS-0822390000

AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390000

70,58 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

KPZ-DA-016-0005-004122411000020-B

Normas
NFE 49004
Ø del émbolo
16 mm
Carrera
5 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, opcional en ATEX
Certificados
opcional en ATEX
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
95 N
Fuerza de émbolo durante extracción
127 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
M5
Rosca del vástago de émbolo
M4
Energía de choque
0.15 J
Carrera máx.
300 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
50 µm

Características

  • Según NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 500 mm
  • Con ranura integrada del sensor
  • Opcional: a través del vástago del pistón (hueco), no giratorio (a través del vástago del pistón o la placa frontal), variante multiposición, resistente al calor, ATEX

Documentos y dibujos