No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822242400

AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie TRB 0822242400

263,38 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TRB-DA-050-0025-0121131100000000000000-B

Normas
ISO 15552
Ø del émbolo
50 mm
Carrera
25 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, Resistente al calor
Vástago
simple
Rascador
Rascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
1035 N
Fuerza de émbolo durante extracción
1235 N
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 1/4
Rosca del vástago de émbolo
M16x1,5
Longitud de amortiguación
17 mm
Energía de amortiguación
15 J
Peso 0 mm de carrera
1.14 kg
Peso +10 mm de carrera
0.036 kg
Carrera máx.
2100 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-10 °C

Características

  • Disponibles en diámetros de pistón de 32 mm a 125 mm
  • Amortiguación neumática avanzada
  • Amortiguación elástica adicional
  • Amplia gama de módulos de rascadores disponible
  • Con el sistema modular, puede cambiar el rascador del cilindro en cualquier momento y reducir considerablemente los intervalos de mantenimiento
  • Amplia gama de variantes y accesorios disponibles en el configurador

Documentos y dibujos