No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822122001

AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA 0822122001

180,87 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PRA-DA-050-0025-0322111100000000000000-B

Normas
ISO 15552
Ø del émbolo
50 mm
Carrera
25 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial, opcional en ATEX
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
1035 N
Fuerza de émbolo durante extracción
1235 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 1/4
Rosca del vástago de émbolo
M16x1,5
Longitud de amortiguación
17 mm
Energía de amortiguación
15 J
Peso 0 mm de carrera
1.06 kg
Peso +10 mm de carrera
0.047 kg
Carrera máx.
2100 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C

Características

  • Las ranuras T de 6 mm y las ranuras C de 4 mm permiten que se instalen de manera fácil, rápida y compacta una gran cantidad de sensores
  • Disponibles en diámetros de pistón de 32 mm a 125 mm
  • El sistema de sellado modular permite la adaptabilidad
  • Amortiguación de posición de extremo neumática avanzada
  • Elementos de amortiguación elástica adicional
  • Amplia gama de variantes y accesorios disponibles en el configurador

Documentos y dibujos