No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822061506

AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie GPC-E 0822061506

657,05 €
CANT.:

Descripción del producto

GPC-DA-016-0100-E-BB

Ø del émbolo
16 mm
Ø del vástago de émbolo
8 mm
Carrera
100 mm
Principio activo
de efecto doble
Tipo de cojinetes
cojinete de bolas
Émbolo magnético
con émbolo magnético
Amortiguación
hidráulica
Amortiguación
con ajuste fijo
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Easy2Combine
compatible con juego de unión
Orificio
M5
Fuerza de émbolo durante retracción
95 N
Fuerza de émbolo durante extracción
127 N
Velocidad máx.
0.5 m/s
Energía de choque
0.11 J
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Peso
1.07 kg
Material carcasa
Aluminio

Características

  • Dos varillas de guía con gran capacidad de carga lateral y alta precisión
  • Protección antitorsión para mayor seguridad
  • Se puede ajustar la carrera (GPC-E y GPC-ST)
  • Diseño compacto
  • Solución rentable
  • Combinaciones directas con Easy-2-Combine

Documentos y dibujos