No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821406502

AVENTICS™ Mini cuna, Serie MSN 0821406502

389,67 €
CANT.:

Descripción del producto

MSN-DA-006-0015

Ø del émbolo
6 mm
Carrera
15 mm
Principio activo
de efecto doble
Orificio
M5
Amortiguación
elástico
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Fuerza de émbolo durante retracción, teórica
13 N
Fuerza de émbolo durante extracción, teórica
18 N
Velocidad máx.
0.5 m/s
Energía de amortiguación
0.01 J
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
con guía de bolas integrada
con guía de bolas integrada
Peso
0.084 kg
Material carcasa
Aluminio
Material vástago
Acero inoxidable
Material juntas
Poliuretano
Material mesa de guía
Aluminio
Material riel de guía
Acero

Características

  • Diseño compacto estrecho
  • Capacidad de carga precisa
  • Opciones ilimitadas de montaje

Documentos y dibujos