AVENTICS-0821401137

AVENTICS™ Unidad de retención, Serie LU1 0821401137

1.250,77 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

LU1-080-AL-AN

Función
Borne con excéntrica
Función
retener: fuerza del muelle, aflojado: aire comprimido
Ø del émbolo
80 mm, 100 mm
Ø de vástago de émbolo adecuado
25 mm
Prolongación de vástagos de émbolo
140 mm
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Presión de aflojamiento min.
5.5 bar
Presión de aflojamiento máx.
8 bar
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Fuerza de retención estática
5800 N
Peso
7.7 kg
Carcasa
Aluminio
Tapa
fundición aluminio a presión