AVENTICS-0821401131

AVENTICS™ Unidad de retención, Serie LU1 0821401131

902,31 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

LU1-040-AL-AN

Función
Borne con excéntrica
Función
retener: fuerza del muelle regulable, aflojado: aire comprimido
Ø del émbolo
40 mm
Ø de vástago de émbolo adecuado
16 mm
Prolongación de vástagos de émbolo
81 mm
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Presión de aflojamiento min.
2 bar
Presión de aflojamiento máx.
8 bar
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Fuerza de retención estática
1100 N
Peso
1.75 kg
Carcasa
Aluminio
Tapa
fundición aluminio a presión