AVENTICS-0821305185

AVENTICS™ Filtro taza de vacío, Serie VFC 0821305185

170,58 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VACCUM VFC-G3/4

Tipo
Filtro de vacío
Orificio
G 3/4
Eficacia de filtración
80 µm
Caudal nominal Qn
600 l/min
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
52 °C
Fluido
Aire comprimido
Elemento filtrante
intercambiable
Peso
0.164 kg
Posición de montaje
Indiferente
Material carcasa
Polipropileno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Poliamida
Material cartucho de filtro
polietileno

Documentos y dibujos