AVENTICS-0821305171

AVENTICS™ Corredera con muelle, Serie PSL 0821305171

54,58 €
CANT.:

Descripción del producto

PSL-M003-M003-0005

Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Velocidad del muelle
0.596 N/mm
Tensión previa del muelle
1.49 N
Carga vertical máx. (estática)
550 N
Carga horizontal máx. (estática)
47 N
Par de flexión
0.7 Nm
Peso
0.009 kg
Material carcasa
Acero
Material inserto de guía
Latón
Material resorte
Acero
Material tuerca
Acero

Documentos y dibujos