No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821304016

AVENTICS™ Contador de preselección neumático (sumar) 0821304016

440,49 €
CANT.:
Versión
NC
Posición de montaje
Indiferente
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Indicador
5 posiciones
Función lógica
con preselección fija, Contador neumático-mecánico, sumador
Reposición
Manual mediante pulsador, Automática
Conexión de aire comprimido entrada
M5
conexión de aire comprimido salida
M5
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Duración de impulso contar
> 8 ms
Duración de impulso reponer
> 180 ms
Duración de pausa contar
> 10 ms
Duración de pausa reponer
> 50 ms
Peso
0.19 kg

Documentos y dibujos