No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821303401

AVENTICS™ Filtro, Serie NL2-FLS 0821303401

72,07 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00

Tipo
Filtro estándar
Componentes
Filtro
Recipiente
recipiente de PC con cesta de protección metálica
Orificio
G 1/4
Eficacia de filtración
5 µm
Caudal nominal Qn
2100 l/min
Purga de condensado
semiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente
25 cm³
Elemento filtrante
intercambiable
Peso
0.316 kg
Posición de montaje
vertical
Tipo
bloqueable
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material cesta de protección
Acero
Material cartucho de filtro
Cellpor

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semi-automáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos