No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821302401

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie NL2-RGS 0821302401

57,95 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL2-RGS-G014-GAN-100-SS

Función
Regulador de presión estándar
Componentes
Válvula reguladora de presión
Orificio
G 1/4
Caudal nominal Qn
2000 l/min
Manómetros
sin manómetro
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Accionamiento
mecánico
Función de regulador
Con escape secundario
Tipo de regulador
bloqueable
Alimentación de presión
simple
Tipo de cierre
no cerrable
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado
5 µm
Peso
0.325 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semi-automáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos