No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821301803

AVENTICS™ Nebulizador estándar, Serie NL6-LBS 0821301803

304,30 €
CANT.:

Descripción del producto

NL6-LBS-G034-SSS-ON

Componentes
lubricador
Recipiente
recipiente metálico con mirilla
Conexión de aire comprimido
G 3/4
Caudal nominal Qn
18000 l/min
Posición de montaje
vertical
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tipo de llenado
llenado de aceite manual
Lubricador de volumen de recipiente
450 cm³
mirilla
con mirilla
Dosificación de aceite con 1000 l/min
1-2 gotas
Función
Nebulizador
Función
bloqueable
Peso
1.8 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Zinc fundido a presión

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semiautomáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos