No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821301413

AVENTICS™ Micronebulizador, Serie NL2-LBM 0821301413

651,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL2-LBM-G014-G10-MN

Componentes
lubricador
Recipiente
recipiente metálico 1,0 l con mirilla
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Caudal nominal Qn
1300 l/min
Posición de montaje
vertical
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tipo de llenado
llenado de aceite manual
Lubricador de volumen de recipiente
1000 cm³
Indicador de nivel eléctrico
con consulta interna
mirilla
con mirilla
Dosificación de aceite con 1000 l/min
10-20 gotas
Función
Micronebulizador
Función
bloqueable
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material recipiente
Zinc fundido a presión

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semi-automáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos