No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300967

AVENTICS™ Válvula de llenado de accionamiento neumático, Serie NL6-SSV 0821300967

238,86 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL6-SSV-G100-GAN-MAN-SS

Accionamiento
neumático
Componentes
Válvula de llenado
Caudal nominal Qn
12000 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Tipo de conexión
Conexión tubo
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
bloqueable
bloqueable
Presión de pilotaje mín.
2.5 bar
Presión de pilotaje máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
8 µm
Peso
1.48 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semiautomáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos