No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300962

AVENTICS™ Unidad de llenado de accionamiento eléctrico, Serie NL6-SSU 0821300962

644,77 €
CANT.:

Descripción del producto

NL6-SSU-G100-SOE-230-SS

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
8750 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
230 V
Tensión de servicio AC
230 V
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Tipo de conexión
Conexión tubo
Componentes
Válvula distribuidora 3/2, Válvula de llenado
bloqueable
bloqueable
Tipo
válvula de asiento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado
8 µm
conexión de aire comprimido escape
G 1/2
Caudal nominal Qn 1 a la 2
8750 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
3900 l/min
Capacidad de retención AC 50 Hz
8.5 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
11.8 VA
Duración de conexión
100 %
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semiautomáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos