No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300926

AVENTICS™ Válvula de llenado de accionamiento neumático, Serie NL2-SSV 0821300926

96,36 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS

Accionamiento
neumático
Componentes
Válvula distribuidora 3/2, Válvula de llenado
Caudal nominal Qn
1000 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Tipo de conexión
Conexión tubo
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
bloqueable
bloqueable
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Peso
0.325 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semi-automáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos