No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300901

AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie NL2-BAV 0821300901

50,84 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
3000 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Elemento de accionamiento
manilla
Principio de obturación
hermetizante metálico
Tipo
llave de bola
Componentes
Válvula de cierre
Tipo de cierre
bloqueable
Tipo de cierre
para cierre con candado
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Caudal nominal Qn 1 a la 2
2800 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
70 l/min
Peso
0.36 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material elemento de accionamiento
Polioximetileno

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semi-automáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos