AVENTICS-0821300853

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie NL6-FRE 0821300853

511,32 €
CANT.:

Descripción del producto

NL6-FRE-G034-GAU-PNB-AO-40,00

B10
Componentes
Válvula reguladora de presión con filtro
Recipiente
recipiente de PC sin cesta de protección
Orificio
G 3/4
Caudal nominal Qn
15000 l/min
Eficacia de filtración
40 µm
Purga de condensado
completamente automático, abierto sin presión
Manómetros
con manómetro
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Tipo de cierre
no cerrable
Tipo
de 1 piezas
Tipo
bloqueable
Alimentación de presión
simple
Posición de montaje
vertical
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador
Con escape secundario
Máx. Consumo de aire propio
0.5 l/min
Elemento filtrante
intercambiable
Filtro de volumen de recipiente
125 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
7 : 7 : -
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semiautomáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos