No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300673

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie NL1-SOV-...-DS 0821300673

185,46 €
CANT.:

Descripción del producto

NL1-SOV-G014-SOE-024-DS

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
2000 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Tipo de conexión
Conexión tubo
Componentes
Válvula distribuidora 3/2
bloqueable
bloqueable
Tipo
válvula de asiento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
5 µm
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
con alimentación de presión continua
con alimentación de presión continua
Caudal nominal Qn 1 a la 2
2000 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
800 l/min
Consumo de potencia DC
4.8 W
Duración de conexión
1
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Conexión eléctr. tipo 2
Enchufe

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semi-automáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos