AVENTICS-0821300264

AVENTICS™ Distribuidor, Serie NL2-DIC 0821300264

70,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NL2-DIC-G014-NC2

B10
Tipo
Alimentación central
Tipo
bloqueable
Componentes
Distribuidor
Posición de montaje
Indiferente
Orificio
G 1/4
Versión
Distribuidor simple
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 2
2700 l/min
Caudal nominal 1 ▶ 3
2700 l/min
Peso
0.593 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semi-automáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos