No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821201011

AVENTICS™ Serie CH01 0821201011

45,25 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NG6 (G1/4)LIM DEBIT 4

Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Orificio 1
G 1/4
Orificio 2
G 1/4
Fluido
Aire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Agujero de estrangulación Ø
4 mm
Caudal Qn
700 l/min
Peso
0.045 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulación
Acero

Características

  • Qn = 38 l/min ... 2800 l/min

Documentos y dibujos