No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821201010

AVENTICS™ Serie CH01 0821201010

40,06 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

LIMITEUR DE DEBIT 1

Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Orificio 1
G 1/8
Orificio 2
G 1/8
Fluido
Aire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Agujero de estrangulación Ø
1 mm
Caudal Qn
38 l/min
Peso
0.035 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulación
Acero

Características

  • Qn = 38 l/min ... 2800 l/min

Documentos y dibujos