AVENTICS-0821200003

AVENTICS™ Serie CC01 0821200003

88,35 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/2

Orificio 1
G 1/2
Orificio 2
G 1/2
Agujero de estrangulación Ø
8.5 mm
Sentido del estrangulador
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Caudal nominal Qn 1 a la 2
2750 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Peso
0.67 kg
Material carcasa
Aluminio
Material tornillo de estrangulación
Acero
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 32 l/min ... 5600 l/min

Documentos y dibujos