AVENTICS-0821003076

AVENTICS™ Válvula de parada 0821003076

88,60 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/4

B10
Clase de fijación
enroscable
Tipo
válvula de asiento
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Orificio 12
G 1/4
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Caudal nominal Qn 2 a la 1
680 l/min
Peso
0.103 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min