AVENTICS-0821003046

AVENTICS™ Válvula antirretorno pilotada, Serie NR02 0821003046

83,75 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

La serie NR02 de AVENTICS gracias a una matriz de opciones de conexión, las válvulas antirretorno NR se pueden atornillar de forma separada y también son adecuadas para la instalación directa en la tubería. Las válvulas antirretorno NR02 son pilotadas neumáticamente

Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Clase de fijación
enroscable
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
G 1/4
Conexión de aire comprimido 12
M5
Caudal nominal Qn 1 a la 2
345 l/min
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-5 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.07 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 300 l/min ... 5 800 l/min

Documentos y dibujos