AVENTICS-0821003028

AVENTICS™ Válvula antirretorno pilotada, Serie NR02 0821003028

100,63 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G 1/2

Conexión de aire comprimido 1
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Clase de fijación
montaje de conductos
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
G 1/2
Conexión de aire comprimido 12
G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2
2300 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 1
2200 l/min
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.23 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 300 l/min ... 5 800 l/min