No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821003022

AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003022

36,64 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NR01-DA08-DA08

Conexión de aire comprimido 1
Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
Ø 8
Caudal nominal Qn 1 a la 2
975 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.033 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 40 l/min ... 7950 l/min

Documentos y dibujos