AVENTICS™ Válvula de escape rápido 0821002002

102,10 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G1/2

Tipo
válvula de asiento
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2
G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Conexión 3 (escape)
G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 3
Rosca interior
Caudal nominal Qn 1 a la 2
3500 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
7000 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 220 l/min ... 12.000 l/min
  • Rosca interna/rosca interna