AVENTICS-0821001003

AVENTICS™ Válvula de dos presiones (AND) 0821001003

50,88 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FONCTION ET G1/8

Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Función lógica
AND
Tipo de conexión
Conexión tubo
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/8
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Caudal nominal Qn
300 l/min
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Peso
0.038 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscado
Aluminio

Documentos y dibujos