No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820261701

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie TC08 0820261701

113,55 €
CANT.:

Descripción del producto

TC08-5/3CC-DO-E-VTS

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
700 l/min
Principio de conmutación
5/3
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Tipo de conexión
conexión por placas, Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Pilotaje
exterior
Principio de unión
Principio de arandela
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Versión conexión de aire comprimido
posición central cerrada
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
M5
Valor guía de caudal b
0.34

Características

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentos y dibujos