No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820261001

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie TC08 0820261001

113,55 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TC08-5/3CC-DO-E-SGL

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
700 l/min
Principio de conmutación
5/3
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Pilotaje
exterior
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
M5
Valor guía de caudal b
0.34
Valor guía de caudal C
3 l/(s*bar)
Montaje en regleta de conexión en batería
Regleta P

Características

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentos y dibujos