No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820259701

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie TC15 0820259701

145,33 €
CANT.:

Descripción del producto

TC15-5/3CC-DO-E-VTS

Accionamiento
neumático
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Función de válvula
posición central cerrada
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de conexión
conexión por placas, Conexión tubo
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada
M5
Caudal nominal Qn
1300 l/min
Valor guía de caudal b
0.31
Valor guía de caudal C
5.9 l/(s*bar)
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Pilotaje
exterior
Principio de unión
Principio de arandela
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³

Documentos y dibujos