No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820238002

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie WV02 0820238002

87,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

WV02-5/2XX-DO

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
500 l/min
Principio de conmutación
5/2
Elemento de accionamiento
biestable
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Pilotaje
exterior
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Montaje en regleta de conexión en batería
Regleta PRS
Tornillo de fijación
M3
Peso
0.1 kg
Material carcasa
Aluminio

Características

  • Peso ligero
  • Fiables
  • Tiempos de conmutación rápidos (8-12 ms)
  • Bajo consumo de energía
  • Piloto intercambiable
  • Montaje en bloque de conexiones

Documentos y dibujos