No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820215115

AVENTICS™ Generador de impulsos neumático 0820215115

284,35 €
CANT.:

Descripción del producto

50 L/MIN 1SEC

Desviación de tiempo máx.
-15%
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
0.1 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
M5
Caudal nominal Qn
50 l/min
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Presión de pilotaje mín.
2 bar
Presión de pilotaje máx.
6 bar
Intervalo entre impulsos
1 s
error de tiempo de ejecución
±2,0
Peso
0.177 kg

Documentos y dibujos