No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820205003

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820205003

141,61 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VVST-5/2DP

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
280 l/min
Principio de conmutación
5/2
Clase de reposición
con retorno por aire interno
Elemento de accionamiento
Con accionamiento neumático monoestable
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Principio de obturación
hermetizante metálico
Tipo de válvula
válvula de corredera
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
5 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
25 mg/m³
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
Tornillo de fijación
M4 con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación
2.5 Nm
Peso
0.231 kg

Características

  • Carcasa de acero inoxidable
  • Junta metal-metal
  • Hay varios elementos de accionamiento mecánico disponibles
  • Montaje en panel

Documentos y dibujos