No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820060051

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC08 0820060051

115,55 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TC08-5/2XX-AR-024DC-E-FORM_C-SGL

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
5/2, con retorno por aire interno
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
800 l/min
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10 % / +10 %
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.
ISO 15217
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
15 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
2 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
14 ms
Tiempo de desconexión típ.
18 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.14 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Excelente relación de espacio de instalación y caudal
  • Gran selección de conexiones eléctricas
  • Funcionamiento eléctrico o neumático
  • Vida útil prolongada
  • Bobina regulable con cuatro posiciones de 90°

Documentos y dibujos