AVENTICS-0820058871

AVENTICS™ Válvulas, Serie TC15 0820058871

167,87 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TC15-5/2XX-DO-024DC-E-FORM_C-VTS

Accionamiento
eléctrico
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
1500 l/min
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.
ISO 15217
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
15 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
2 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
11 ms
Tiempo de desconexión típ.
11 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.229 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C