No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820056051

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie HF02-LG 0820056051

120,54 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

HF02 - 5/2SR - 024DC

B10
Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamiento
monoestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Pilotaje
exterior, interior
Caudal nominal Qn
1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-15% / +20%
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
16 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
0.35 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
20 ms
Tiempo de desconexión típ.
30 ms
Certificados
UR (Underwriters Laboratories) ‒ solo válvula de pilotaje previo
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.144 kg
Material carcasa
Poliamida
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Diseño modular que admite hasta 32 válvulas y 32 bobinas
  • Alta tasa de caudal con hasta 1400 l/min.
  • Válvula de piloto con 0.35 W por bobina
  • Peso optimizado gracias a las placas base de plástico
  • Montaje directo en los perfiles del sistema de ensamblaje
  • Alta conectividad gracias a conexiones Multipol o Fieldbus

Documentos y dibujos