No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820037125

AVENTICS™ 2 x válvula distribuidora 3/2, Serie WV02 0820037125

192,56 €
CANT.:

Descripción del producto

WV02-3/2OO-230AC

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
600 l/min
Principio de conmutación
2x3/2
Versión
NA/NA
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
230 V
Tensión de servicio AC
230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Anchura de válvula de pilotaje previo
15 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de pilotaje mín.
2.2 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C

Características

  • Peso ligero
  • Fiables
  • Tiempos de conmutación rápidos (8-12 ms)
  • Bajo consumo de energía
  • Piloto intercambiable
  • Montaje en bloque de conexiones

Documentos y dibujos