No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820030052

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820030052

199,18 €
CANT.:

Descripción del producto

VVST-5/2XX-SR-024DC

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
280 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante metálico
Pilotaje
interior
Anchura de válvula de pilotaje previo
15 mm
Tipo de válvula
válvula de corredera
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Presión de pilotaje mín.
2 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido

Características

  • Carcasa de acero inoxidable
  • Junta metal-metal
  • Hay varios elementos de accionamiento mecánico disponibles
  • Montaje en panel

Documentos y dibujos