No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820019528

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO30 0820019528

88,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DO30-3/2NC-CNOM-110AC

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
DO30
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Caudal nominal Qn
68 l/min
Conexión de aire comprimido
CNOMO
conexión de aire comprimido salida
CNOMO
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
110 V AC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
hermetizante suave, 30 mm
Índice de compatibilidad
15
Duración de conexión
100 %
Normas
CNOMO / NFE 49-003-1
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.16 kg
Material carcasa
Plástico

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos