No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0498319904

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498319904

42,58 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CO1-FORM_A-110AC-16,0VA-30MM

Anchura de bobina
30 mm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803, forma A
Tipo de protección
IP65
Duración de conexión ED
100 %
Índice de compatibilidad
33
Conexión eléctrica 2
Enchufe
Número de polos
De 3 polos
Tensión de servicio AC
110 V
Tensión de servicio AC
110 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Capacidad de retención AC 50 Hz
17 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
14.5 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
30 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz
25 VA
Carcasa
elastómero termoplástico

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos