No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0498316905

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498316905

35,16 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CO1-FORM_BI-024AC-8,0VA-22MM

Anchura de bobina
22 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexión eléctr.
ISO 6952
Tipo de protección
IP65
Duración de conexión ED
100 %
Conexión eléctrica 2
Enchufe
Conexión eléctrica
Forma B industria
Tensión de servicio AC
24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Capacidad de retención AC 50 Hz
8 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
10 VA
Peso
0.054 kg

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos