AVENTICS™ Válvula de pilotaje 0493833502

70,19 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

15MM-IP65 24VDC DIN 43650 CPL

Accionamiento
eléctrico
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Anchura de válvula de pilotaje previo
15 mm
Consumo de potencia DC
2 W
Consumo de potencia
Bajo consumo de potencia
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección con conexión
IP65
LED indicador de estado
Verde
Duración de conexión
100 %
Peso
0.04 kg