AVENTICS™ Válvula de pilotaje 0493818805

67,52 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

3/2NC-22MM-5W-NO_COIL

Accionamiento
eléctrico
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tensión de servicio AC
230 V
Tensión de servicio AC
110 V
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Anchura de válvula de pilotaje previo
22 mm
Consumo de potencia DC
5 W
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección con conexión
IP65
Duración de conexión
100 %
Peso
0.031 kg