AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 0413214602

3,08 €
CANT.:

Descripción del producto

ICM-020/025

Versión
para fijación de cilindro
Para serie
ICM
Diámetro de émbolo
20 mm, 25 mm
Tamaño de rosca
M22x1,5
Peso
0.004 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio